(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バリアーマン C8050

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:C8050-M
バリアーマン C8050 カガクボウゴフク

通常単価(税別)
3,470円
税込単価
3,817円

【特長】・多くの無機化学薬品に対する透過耐性があります・JIS T 8115適...

詳細情報を確認する

  • 色:
    イエロー
  • 材質2:
    ポリエチレン

型番

C8050-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

C8050-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
適合身長(cm)
適合胸囲(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C8050-M

M
4520367036024
304.000
578-4503
ポリプロピレン、ポリエチレン
164~170
84~92

1個

3,470( 3,817円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・多くの無機化学薬品に対する透過耐性があります
・JIS T 8115適合品です
・タイプ3.4.5.6(液体、スプレー、微粒子、ミスト)
・感染性物質に対する防護性能があります
・使い捨てタイプです
・つなぎ服タイプです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バリアーマン C8050の型番C8050-Mのページです。
型番C8050-Mに関する仕様情報を記載しております。

バリアーマン C8050のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C8050-3L
C8050-4L
C8050-L
C8050-LL
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード 質量(g) トラスココード 材質1 適合身長(cm) 適合胸囲(cm)

3,470円

( 3,817円 )
1個 -

5日目

3L4520367036055365.000578-4502ポリプロピレン●ポリエチレン182~188108~116

3,470円

( 3,817円 )
1個 -

5日目

4L4520367036062396.000578-4487ポリプロピレン●ポリエチレン188~194116~124

4,589円

( 5,048円 )
1個 -

1日目

L4520367036031322.000578-4504●ポリプロピレン●ポリエチレン170~17692~100

3,470円

( 3,817円 )
1個 -

5日目

LL4520367036048340.000578-4517ポリプロピレン●ポリエチレン176~182100~108

化学防護服カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました