(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業アシストスーツX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

作業アシストスーツX

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
46,000円  特別価格 
税込価格
50,600円  特別価格 

【特長】・ステンレス製のバネが背骨に沿って2本内蔵されており、身体への負担を軽...

詳細情報を確認する

  • 色:

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ウエスト(cm)
サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
80~105
L(男女共有)
4580493586855
1145.000
253-5973

1個

46,000円

37,204

( 40,924円 )

4日目

58~85
M(男女共有)
4580493586848
1120.000
253-5961

1個

46,000円

37,204

( 40,924円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製のバネが背骨に沿って2本内蔵されており、身体への負担を軽減します
・伸縮性抜群のサポーターが腰と膝への負担を軽減し、重量物の上げ下げを強力にアシストします
・スーツは一体型で、マジックテープのため着脱も簡単です
・体にフィットさせやすく、1日中着たままでも快適です
【用途】
・重量物の上げ下げの動作に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業アシストスーツXのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました