(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FENIX LEDバイクライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FENIX LEDバイクライト

通常単価(税別)
8,672円
税込単価
9,539円

【特長】・対向車および歩行者を眩しくさせないカットオフライン照射です・4段階明...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    6942870305950
  • 質量(g):
    155.000
  • トラスココード:
    160-6526
  • 材質1:
    6463B-T6(アルミニウム合金)
  • 奥行(mm):
    113
  • 高さ(mm):
    31
  • 照射距離(m):
    106
  • 電源:
    充電池(内蔵・USB充電式)
  • 幅(mm):
    32
  • 保護等級:
    IP66
  • 明るさ(lm):
    600

型番

BC25RBLACK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BC25RBLACK

1個

8,672( 9,539円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・対向車および歩行者を眩しくさせないカットオフライン照射です
・4段階明るさ切替+点滅点灯切替式です
・バッテリインディケーター付です
・USBで簡単に充電できます
【材質】
・6463B-T6(アルミニウム合金)
・取付マウンド、USB充電ケーブル、充電池(内蔵)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FENIX LEDバイクライトの型番BC25RBLACKのページです。
型番BC25RBLACKに関する仕様情報を記載しております。

FENIX LEDバイクライトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました