(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式LEDヘッドライト(スポーツタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式LEDヘッドライト(スポーツタイプ)

通常単価(税別)
19,714円
税込単価
21,685円

【特長】・SPORTライトベルト調整システム搭載で、片手でヘッドライトベルトを...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    6942870310640
  • 質量(g):
    240
  • トラスココード:
    659-2697
  • 材質1:
    マグネシウム合金
  • 奥行(mm):
    46.8
  • 高さ(mm):
    34.9
  • 最大点灯時間(h):
    約300(5lm時)
  • 幅(mm):
    80
  • 保護等級:
    IP68
  • 明るさ(lm):
    1600
  • 色:
  • 電源(V):
    専用充電池(付属)
  • 材質2:
    ポリカーボネート
  • 光源:
    ルミナスSST40白色LED×1個・オスラムGW PUSTA1.PM温白色LED×1個

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。

型番

HM65R-TV20 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HM65R-TV20

1個

19,714( 21,685円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SPORTライトベルト調整システム搭載で、片手でヘッドライトベルトを簡単に調整できます
・白色光源3モード・温白色光源で4モード・SOSモードがあり、さまざまな用途でお使いいただけます
・緊急用ホイッスルがヘッドバンドに付いており、安全性を高めます
【用途】
・産業作業・現場作業でのあらゆる暗所作業に
・スポーツやアウトドア
・捜索・探索
・災害備蓄
【材質】
・マグネシウム合金
・ポリカーボネート

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LEDヘッドライト(スポーツタイプ)の型番HM65R-TV20のページです。
型番HM65R-TV20に関する仕様情報を記載しております。

充電式LEDヘッドライト(スポーツタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました