(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防爆型ヘッドライト トライデント 米国防爆モデル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防爆型ヘッドライト トライデント 米国防爆モデル

通常単価(税別)
10,300円
税込単価
11,330円

【特長】・米国防爆認証を取得した単4アルカリ乾電池3本使用のヘッドランプです【...

詳細情報を確認する

  • 最大点灯時間(h):
    53
  • 色:
    オレンジ
  • 電源(V):
    4.5
  • 保護等級:
    IPX4
  • 明るさ(lm):
    80
  • 質量(g):
    156.000
  • トラスココード:
    561-2414
  • 材質1:
    耐衝撃性ABS樹脂
  • 奥行(mm):
    61
  • 高さ(mm):
    55
  • 幅(mm):
    69

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

最大点灯時間(h)53オレンジ
電源(V)4.5保護等級IPX4
明るさ(lm)80質量(g)156.000
トラスココード561-2414材質1耐衝撃性ABS樹脂
奥行(mm)61高さ(mm)55
幅(mm)69 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

031L

1個

10,300( 11,330円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・米国防爆認証を取得した単4アルカリ乾電池3本使用のヘッドランプです
【材質】
・耐衝撃性ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防爆型ヘッドライト トライデント 米国防爆モデルの型番031Lのページです。
型番031Lに関する仕様情報を記載しております。

防爆型ヘッドライト トライデント 米国防爆モデルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト