(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

N95使い捨てマスクH910プラス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

N95使い捨てマスクH910プラス

通常単価(税別)
6,019円
税込単価
6,621円

【特長】・製品:長年のグローバル市場での実績と信頼があります・軽量:快適な着け...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    フリー
  • ベルト幅(mm):
    40以上
  • 腿バックル:
    パススルー
  • JANコード:
    4571382266385
  • 質量(g):
    1200.0
  • トラスココード:
    252-8332
  • 材質1:
    ・肩、胸、股ベルト:ポリエステル
  • 材質2:
    ・D環、調整具:鋼材
  • 色:
    黄・黒

型番

FP81HH100DU 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

サイズフリーベルト幅(mm)40以上
腿バックルパススルーJANコード4571382266385
質量(g)1200.0トラスココード252-8332
材質1・肩、胸、股ベルト:ポリエステル材質2・D環、調整具:鋼材
黄・黒 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FP81HH100DU

1個

6,019( 6,621円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・製品:長年のグローバル市場での実績と信頼があります
・軽量:快適な着け心地により作業負担を軽減します
・5点調節式:様々な体型にしっかりとフィットします
・カラーベルト:上下の色分で簡単迅速な装着が可能です
・フォールインジケータ:容易な点検をサポートします
・高コストパフォーマンス:経済的かつ優れた耐久性です
【用途】
・建設業をはじめとする幅広い産業での高所作業に使用できます
【材質】
・肩、胸、股ベルト:ポリエステル
・D環、調整具:鋼材

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

N95使い捨てマスクH910プラスの型番FP81HH100DUのページです。
型番FP81HH100DUに関する仕様情報を記載しております。

N95使い捨てマスクH910プラスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト