(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PELTOR(TM) 騒音制御型耳栓 交換用耳栓(リユーザブルタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:370-TEPL-25
PELTOR(TM) 騒音制御型耳栓 交換用耳栓(リユーザブルタイプ)【25個入り】 ミミセン・イヤーマフ

通常単価(税別)
9,162円
税込単価
10,078円

【特長】・騒音制御型耳栓専用の交換用のプラグ(耳栓先端)です【材質】・熱可塑性...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    熱可塑性樹脂
  • SNR値(dB):
    32

(i)ご注意

  • SNR値はLEP-200、EEP-100と組み合わせた場合です。

型番

370-TEPL-25 解除

Loading...

 
カタログを表示

370-TEPL-25 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

370-TEPL-25

L(耳栓径:9~16mm)
4549395981625
206-5205
33.000

1パック

25個入り

9,162( 10,078円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・騒音制御型耳栓専用の交換用のプラグ(耳栓先端)です
【材質】
・熱可塑性樹脂

(i)ご注意

  • SNR値はLEP-200、EEP-100と組み合わせた場合です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PELTOR(TM) 騒音制御型耳栓 交換用耳栓(リユーザブルタイプ)の型番370-TEPL-25のページです。
型番370-TEPL-25に関する仕様情報を記載しております。

PELTOR(TM) 騒音制御型耳栓 交換用耳栓(リユーザブルタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
370-TEPM-25
370-TEPS-25
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード 質量(g)

6,181円

( 6,799円 )

25個入り

1パック -

1日目

M(耳栓径:8~13mm)4550309005849206-520625.000

6,002円

( 6,602円 )

25個入り

1パック -

1日目

S(耳栓径:7~12mm)4550309005856206-520719.000

耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました