(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デュアルロックファスナー SJ-3550

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SJ3551CF-25X1-1P
デュアルロックファスナー SJ-3550 マジックテープ

通常単価(税別)
2,321円
税込単価
2,553円

【特長】・1000回以上つけ外し可能な、強力な面ファスナーです・きのこ状のステ...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 質量(g):
    45.000
  • 材質1:
    ファスナー:ポリオレフィン系樹脂
  • 材質2:
    粘着剤:VHB[[TM上]]アクリルフォーム構造用接合テープ
  • 厚さ(mm):
    5.7
  • 幅(mm):
    25
  • 長さ(m):
    1

(i)ご注意

  • ステム数:25.4mm角あたりのステム数です。
  • 400ステム製品が必ず必要です。400ステム製品と組み合わせて使用ください。

型番

SJ3551CF-25X1-1P 解除

Loading...

カタログを表示

SJ3551CF-25X1-1Pの仕様・寸法情報

JANコード4589492601668
トラスココード630-8235質量(g)45.000
材質1ファスナー:ポリオレフィン系樹脂材質2粘着剤:VHB[[TM上]]アクリルフォーム構造用接合テープ
厚さ(mm)5.7幅(mm)25
長さ(m)1ステム数400

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
ステム数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SJ3551CF-25X1-1P

4589492601668
630-8235
400

1個

2,321( 2,553円 )

19日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1000回以上つけ外し可能な、強力な面ファスナーです
・きのこ状のステムが素早く確実にかみ合い、必要に応じて繰り返しの着脱も可能です
・ステム数が多いほど固定強度が強いです
【用途】
・看板、点検口、内装部材など、つけ外しをしたい部材の固定に
・パーテーション・オフィスウォールの巾木取り付けに
・OAフロアの固定、各種パネルの取り付けに
【材質】
・ファスナー:ポリオレフィン系樹脂
・粘着剤:VHB[[TM上]]アクリルフォーム構造用接合テープ

(i)ご注意

  • ステム数:25.4mm角あたりのステム数です。
  • 400ステム製品が必ず必要です。400ステム製品と組み合わせて使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デュアルロックファスナー SJ-3550の型番SJ3551CF-25X1-1Pのページです。
型番SJ3551CF-25X1-1Pに関する仕様情報を記載しております。

デュアルロックファスナー SJ-3550のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SJ3550CF-25X1-1P
SJ3552CF-25X1-1P
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード ステム数

2,321円

( 2,553円 )
1個 -

19日目

4589492601651630-8259250

2,321円

( 2,553円 )
1個 -

19日目

4589492601675630-8256170
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード ステム数

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト