(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

突き刺し防止・耐切創ステンレスクサリエプロン用ハーネス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KBG50R
突き刺し防止・耐切創ステンレスクサリエプロン用ハーネス ホゴグ

通常単価(税別)
4,087円
税込単価
4,496円

【特長】・エプロンの重量を均等に分散し、動きの自由を制限しないため快適なフィッ...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    130.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    レッド

Loading...

 
カタログを表示

KBG50R の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
タイプ
適合エプロン
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KBG50R

4020683700505
255-6076
適合エプロン:EFL7550
EFL7550

1個

4,087( 4,496円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エプロンの重量を均等に分散し、動きの自由を制限しないため快適なフィット感があります
【用途】
・ユーロフレックス製クサリエプロンのハーネスの交換に
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

突き刺し防止・耐切創ステンレスクサリエプロン用ハーネスの型番KBG50Rのページです。
型番KBG50Rに関する仕様情報を記載しております。

突き刺し防止・耐切創ステンレスクサリエプロン用ハーネスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KBG55R
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード タイプ 適合エプロン

4,087円

( 4,496円 )
1個 -

1日目

4020683700574255-6077適合エプロン:EFL8555EFL8555

耐切創保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました