(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリルゴム手袋 簡易包装ニトリルゴム製手袋 薄手

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニトリルゴム手袋 簡易包装ニトリルゴム製手袋 薄手【10個入り】

通常価格(税別)
3,778円
税込価格
4,156円

【特長】・手にフィットする、薄手タイプのニトリルゴム手袋(ニトリル手袋)です・...

詳細情報を確認する

  • 全長(cm):
    32
  • 材質1:
    ニトリルゴム
  • 食品衛生法:
    適合
  • すべり止め:
    あり

(i)ご注意

  • 体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。
  • 異常を感じたら使用を中
  • 止し、医師に相談してください。
  • 薬品や溶剤によっては手袋被膜を透過する可能性があるため、ご注意ください。
  • 薬品や溶剤の使用時には、硬化・膨潤・浸透することがあります。

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グリーン
4901792047456
581-3627
22
8.6
333.500

1パック

10個入り

3,778( 4,156円 )

1日目

ホワイト
4901792045254
581-3626
22
8.6
391.500

1パック

10個入り

3,778( 4,156円 )

1日目

グリーン
4901792047449
581-2154
20
7.8
315.500

1パック

10個入り

3,778( 4,156円 )

1日目

ピンク
4901792047432
581-3625
20
7.8
349.500

1パック

10個入り

3,778( 4,156円 )

1日目

ホワイト
4901792045216
581-2152
20
7.8
365.500

1パック

10個入り

3,778( 4,156円 )

1日目

ピンク
4901792047425
581-3624
18
7.5
331.500

1パック

10個入り

3,778( 4,156円 )

1日目

ホワイト
4901792045209
581-2153
18
7.5
349.500

1パック

10個入り

3,778( 4,156円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手にフィットする、薄手タイプのニトリルゴム手袋(ニトリル手袋)です
・ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります
・指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています
・食品衛生法に適合しています
・ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません
【用途】
・機械工業
・食品関連業
・水産・漁業
【材質】
・ニトリルゴム

(i)ご注意

  • 体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。
  • 異常を感じたら使用を中
  • 止し、医師に相談してください。
  • 薬品や溶剤によっては手袋被膜を透過する可能性があるため、ご注意ください。
  • 薬品や溶剤の使用時には、硬化・膨潤・浸透することがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトリルゴム手袋 簡易包装ニトリルゴム製手袋 薄手のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました