(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エレクリヤー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:P02NWM
エレクリヤー スリッパ・サンダル

通常単価(税別)
4,341円
税込単価
4,775円

【特長】・外底、中底クッション材を厚くしてクッション性を向上させました・底意匠...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    底材:高密度ウレタン
  • 材質2:
    胛材:人口皮革(ウレタン系)
  • 色:
    ホワイト
  • 規格:
    静電気耐電防止性能(JIS T8103(2001)相当)

(i)ご注意

  • 洗濯はできません。

Loading...

 
カタログを表示

P02NWM の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P02NWM

4963548637168
254-8792
430.000

1個

4,341( 4,775円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外底、中底クッション材を厚くしてクッション性を向上させました
・底意匠は歩行時の足の屈曲ラインに合わせ、曲げやすく疲れを軽減しました
・甲部に孔を開け更に蒸れを軽減しました
【用途】
・静電気防止作業の他、一般事務、軽作業などに
【材質】
・底材:高密度ウレタン
・胛材:人口皮革(ウレタン系)

(i)ご注意

  • 洗濯はできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エレクリヤーの型番P02NWMのページです。
型番P02NWMに関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
P02NWL
P02NWLL
P02NWS
P02NWXL
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g)

4,341円

( 4,775円 )
1個 -

11日目

4963548637175254-8790480.000

4,341円

( 4,775円 )
1個 -

11日目

4963548637182254-8785495.000

4,341円

( 4,775円 )
1個 -

11日目

4963548637151254-8795400.000

4,341円

( 4,775円 )
1個 -

11日目

4963548637199254-8786530.000

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました