(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スプレーブース 延長用ダクト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スプレーブース 延長用ダクト

通常価格(税別)
3,331円 ~ 5,356円
税込価格
3,664円 ~ 5,892円

【特長】・プロクソンスプレーブース専用延長ダクトホース【用途】・スプレー塗装の...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4952989227564
200.000
206-8932

1個

3,331( 3,664円 )

1日目

4952989227571
450.000
206-8933

1個

5,356( 5,892円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プロクソンスプレーブース専用延長ダクトホース
【用途】
・スプレー塗装の際の異臭を逃がす用に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプレーブース 延長用ダクトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました