(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メスフラスコ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:48009
メスフラスコ ガラスキキ・キグルイ

通常単価(税別)
4,055円
税込単価
4,461円

【特長】・JIS R 3505 クラスA規格品・トレーサビリティ及び社内検査成...

詳細情報を確認する

  • 色:
    褐色
  • 材質1:
    ほうけい酸ガラス-1

Loading...

 
カタログを表示

48009 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
高さ(mm)
容量(ml)
質量(g)
外径(mm)
首外径(mm)
対応栓
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

48009

4573310044706
206-6647
180
100
63.000
60
16.5
TS13

1個

4,055( 4,461円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS R 3505 クラスA規格品
・トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償)
・特注品対応可能です
・栓付きなので、攪拌可能
【用途】
・溶液の調整等に使用
【材質】
・ほうけい酸ガラス-1

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メスフラスコの型番48009のページです。
型番48009に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
47917
47948
47978
48039
48070
48101
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 高さ(mm) 容量(ml) 質量(g) 外径(mm) 首外径(mm) 対応栓

3,550円

( 3,905円 )
1個 -

1日目

4573310044645206-66441102020.0003512TS9

3,550円

( 3,905円 )
1個 -

1日目

4573310044669206-66451202521.0003712TS9

3,714円

( 4,085円 )
1個 -

1日目

4573310044683206-66461505039.00050.515TS13

5,197円

( 5,717円 )
1個 -

1日目

4573310044720206-664822020098.00075.518TS16

5,425円

( 5,968円 )
1個 -

1日目

4573310044744206-6649231250111.0008118TS16

6,234円

( 6,857円 )
1個 -

1日目

4573310044768206-6650280500215.00010222TS19

メスフラスコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました