(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED電球 広配光

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LED電球 広配光

通常価格(税別)
1,445円
税込価格
1,590円

【特長】・トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電...

詳細情報を確認する

  • 外径(mm):
    38
  • 全長(mm):
    75
  • 相当電球(W形):
    60
  • 定格寿命(時間):
    40000
  • 標準消費電力料金:
    0.18円/h
  • 明るさ(lm):
    760
  • 演色性:
    R83
  • 質量(g):
    53.000
  • 材質1:
    PC
  • タイプ:
    広配光
  • 材質2:
    PPS
  • 材質3:
    真鍮
  • 口金:
    E17
  • 電圧(V):
    AC100

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

【商品仕様】
型番:LDA6L-G-E17-6T8
・明るさ(lm):760
・光源色:電球色
・外径(mm):38
・全長(mm):75
・消費電力(W):5.6
・口金:E17
・相当電球(W形):60
・定格寿命(時間):40000
・標準消費電力料金:0.18円/h
・タイプ:広配光
・演色性:R83
・電圧(V):AC100
・配光角度:180°
型番:LDA6N-G-E17-6T8
・明るさ(lm):760
・光源色:昼白色
・外径(mm):38
・全長(mm):75
・消費電力(W):5.6
・口金:E17
・相当電球(W形):60
・定格寿命(時間):40000
・標準消費電力料金:0.18円/h
・タイプ:広配光
・演色性:R83
・電圧(V):AC100
・配光角度:180°
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
光源色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4967576653848
525-0105
電球色

1個

1,445( 1,590円 )

5日目

4967576653831
524-8620
昼白色

1個

1,445( 1,590円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です
・白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です
・口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます
・密閉形器具や断熱材施工器具(ダウンライト)にご使用可能です
【用途】
・電球の交換用に
【材質】
・PC
・PPS
・真鍮

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電球カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました