(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステレオヘッドセット ATH-102COM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステレオヘッドセット ATH-102COM

通常単価(税別)
3,769円
税込単価
4,146円

【特長】・ノイズキャンセリングマイクで周囲の雑音を抑え、相手にクリアな音声を届...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    両耳
  • 奥行(mm):
    55
  • 高さ(mm):
    172
  • 幅(mm):
    164
  • ケーブル長(m):
    2
  • JANコード:
    4961310158248
  • 質量(g):
    110.000
  • トラスココード:
    582-5501
  • 材質1:
    ABS樹脂

型番

ATH-102COM 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ATH-102COM

1個

3,769( 4,146円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノイズキャンセリングマイクで周囲の雑音を抑え、相手にクリアな音声を届けます
・耳当たりの良いソフトイヤパッドを採用したオープンタイプで耳が蒸れにくく、軽量設計で首や肩に負担が少ないから長時間でも快適です
・通話だけでなく、音楽やゲームも高音質リスニング可能です
・本体に抗菌・消臭加工処理が施されているから、いつでも清潔に使えます
【材質】
・ABS樹脂
【特長】
・本体
・取扱説明書

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステレオヘッドセット ATH-102COMの型番ATH-102COMのページです。
型番ATH-102COMに関する仕様情報を記載しております。

ステレオヘッドセット ATH-102COMのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました