(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

USBヘッドセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ATH-101USB
USBヘッドセット OAサプライ

通常単価(税別)
4,050円
税込単価
4,455円

【特長】・Web会議やオンライン授業に最適なUSBヘッドセットです・耳当たりの...

詳細情報を確認する

  • ケーブル長(m):
    2
  • 材質1:
    ABS樹脂
  • 接続:
    USB Type-A/USB Type-C

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

ATH-101USB 解除

Loading...

 
商品情報を表示

ATH-101USB の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
タイプ
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ATH-101USB

片耳
55
172
164
4961310156213
50.000
582-7157

1個

4,050( 4,455円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Web会議やオンライン授業に最適なUSBヘッドセットです
・耳当たりの良いソフトイヤパッドを採用したオープンタイプで耳が蒸れにくく、軽量設計で首や肩に負担が少ないから長時間でも快適です
・本体に抗菌・消臭加工処理が施されているから、いつでも清潔に使えます
【材質】
・ABS樹脂
【特長】
・本体・取扱説明書・付属品

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USBヘッドセットの型番ATH-101USBのページです。
型番ATH-101USBに関する仕様情報を記載しております。

USBヘッドセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ATH-102USB
ATH-202USB
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
タイプ 奥行(mm) 高さ(mm) 幅(mm) JANコード 質量(g) トラスココード

4,348円

( 4,783円 )
1個 -

1日目

両耳55172164496131015620677.000582-7161

4,496円

( 4,946円 )
1個 -

1日目

両耳3512320496131015825544.000582-7156

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました