(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フラットライト 常設用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LJS-FH10D-BK-50K
フラットライト 常設用 ショウメイヨウヒン

通常単価(税別)
29,493円
税込単価
32,442円

【特長】・スリムでコンパクト、バラストレス水銀灯160Wクラスの明るさです

詳細情報を確認する

  • 光源色:
    昼白色
  • 質量(g):
    1100
  • コード長さ(m):
    1.5
  • 球寿命(時間):
    50000
  • 消費電力(W)100V:
    10
  • 消費電力(W)200V:
    10.3
  • 電圧(V):
    100/200
  • 奥行(mm):
    68
  • 高さ(mm):
    181
  • 幅(mm):
    143
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 明るさ(lm):
    1320

型番

LJS-FH10D-BK-50K 解除

Loading...

 
カタログを表示

LJS-FH10D-BK-50K の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
電源(V)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LJS-FH10D-BK-50K

4937305063088
539-4448
-

1個

29,493( 32,442円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スリムでコンパクト、バラストレス水銀灯160Wクラスの明るさです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラットライト 常設用の型番LJS-FH10D-BK-50Kのページです。
型番LJS-FH10D-BK-50Kに関する仕様情報を記載しております。

フラットライト 常設用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LJS-FH10D-W-50K
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 電源(V)

26,813円

( 29,494円 )
1個 -

4日目

4937305063071539-4453100/200

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました