(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超強力パワーマグネットテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ASTP-M-3M-1P
超強力パワーマグネットテープ【1~2個入り】 マグネットカンレン

通常単価(税別)
2,632円
税込単価
2,895円

【特長】・片面が粘着剤、片面が(異方性)強力マグネット仕様です・ハサミやカッタ...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    1.5
  • 質量(g):
    433.000
  • 材質1:
    ゴムマグネット(異方性)
  • 材質2:
    粘着材
  • タイプ:
    粘着付
  • 吸着力(N):
    0.91(N/cm2)
  • 長さ(m):
    3

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

ASTP-M-3M-1P 解除

Loading...

 
カタログを表示

ASTP-M-3M-1P の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
幅(mm)
パック入数(枚)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASTP-M-3M-1P

4535627882358
557-9464
26
1

1個

2,632( 2,895円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・片面が粘着剤、片面が(異方性)強力マグネット仕様です
・ハサミやカッターで好きな長さに簡単にカットできます
・掲示板や小物、箱の裏に貼って、スチール面に付けられます
【用途】
・掲示板や小物の保持に
・大きめのBOXやキーボックス等の保持に
・大型ホワイトボードや屋内で使用する看板などの保持に
・工具等の保持に
【材質】
・ゴムマグネット(異方性)
・粘着材

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超強力パワーマグネットテープの型番ASTP-M-3M-1Pのページです。
型番ASTP-M-3M-1Pに関する仕様情報を記載しております。

超強力パワーマグネットテープのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ASTP-S-3M-2P
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 幅(mm) パック入数(枚)

2,632円

( 2,895円 )

2個入り

1パック -

1日目

4535627882372557-9466132

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました