(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDテープライト Viewdi Plus DC24V 16.6mmP TLVD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TLVD+G2-16.6P-3
LEDテープライト Viewdi Plus DC24V 16.6mmP TLVD ショウメイヨウヒン

通常単価(税別)
24,945円
税込単価
27,440円

【特長】・DC24Vテープライトです。・品質安定性の高い日亜化学工業製LEDを...

詳細情報を確認する

  • コード長さ(m):
    0.2
  • 電源(V):
    DC24
  • 最小内曲げR:
    内曲げ禁止
  • 高さ(mm):
    6.1
  • 幅(mm):
    13.6
  • 材質1:
    ポリオレフィン系
  • スイッチング電源:
    定格DC24V

(i)ご注意

  • 入力電圧範囲で使用してください。
  • 直射日光・塩害・腐食ガスの影響を受ける場所では使用しないでください。
  • 水に濡らさないでください。
  • 電源から製品末端までの距離は10m以内にしてください。
  • 点灯にはDC24V用スイッチング電源(別売)が必要です。

型番

TLVD+G2-16.6P-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

TLVD+G2-16.6P-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
光源色
カラー
長さ(mm)
明るさ(lm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TLVD+G2-16.6P-3

-
368-5892
緑色
グリーン
3000
2100
90.000

1個

24,945( 27,440円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・DC24Vテープライトです。
・品質安定性の高い日亜化学工業製LEDを使用しています。
・超軽量で幅13.6mmのため、狭い箇所にも取付可能です。
【用途】
・間接照明、棚下照明、ライン照明に。
・店舗照明やホテルの照明に。
【材質】
・ポリオレフィン系

(i)ご注意

  • 入力電圧範囲で使用してください。
  • 直射日光・塩害・腐食ガスの影響を受ける場所では使用しないでください。
  • 水に濡らさないでください。
  • 電源から製品末端までの距離は10m以内にしてください。
  • 点灯にはDC24V用スイッチング電源(別売)が必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDテープライト Viewdi Plus DC24V 16.6mmP TLVDの型番TLVD+G2-16.6P-3のページです。
型番TLVD+G2-16.6P-3に関する仕様情報を記載しております。

LEDテープライト Viewdi Plus DC24V 16.6mmP TLVDのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TLVD+B2-16.6P-3
TLVD+B2-16.6P-4
TLVD+G2-16.6P-1
TLVD+G2-16.6P-4
TLVD+G2-16.6P-5
TLVD+R2-16.6P-1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 光源色 カラー 長さ(mm) 明るさ(lm) 質量(g)

24,945円

( 27,440円 )
1個 -

4日目

-368-8913青色ブルー300036090.000

32,958円

( 36,254円 )
1個 -

4日目

-368-8914青色ブルー4000480120.000

9,120円

( 10,032円 )
1個 -

4日目

本体:白、クリア368-5890緑色グリーン100070030.000

32,958円

( 36,254円 )
1個 -

4日目

本体:白、クリア368-5891緑色グリーン40002800120.000

40,775円

( 44,853円 )
1個 -

4日目

本体:白、クリア368-5887緑色グリーン50003500150.000

9,120円

( 10,032円 )
1個 -

4日目

本体:白、クリア368-8912赤色レッド100024030.000

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました