(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

会議用スピーカーフォン Speak2 75

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

会議用スピーカーフォン Speak2 75

通常単価(税別)
49,412円
税込単価
54,353円

【特長】・収音範囲半径2.5m、Bluetooth接続およびUSB-A/C接続...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    132.5
  • 高さ(mm):
    35
  • 幅(mm):
    132.5
  • JANコード:
    5706991026849
  • 質量(g):
    466.000
  • トラスココード:
    557-1977
  • タイプ:
    MS対応
  • ケーブル長(m):
    0.8

型番

2775-109 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2775-109

1個

49,412( 54,353円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・収音範囲半径2.5m、Bluetooth接続およびUSB-A/C接続可能な会議用スピーカーフォンです
・マイクロソフトTeams認証済みです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

会議用スピーカーフォン Speak2 75の型番2775-109のページです。
型番2775-109に関する仕様情報を記載しております。

会議用スピーカーフォン Speak2 75のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました