(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OX用エアーオプション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:OX-005AIA
OX用エアーオプション ハンドシュウヘンブヒン

通常単価(税別)
5,337円
税込単価
5,871円

【特長】・多関節ロボット用ツールチェンジャーの増設エアーマニホールドです・エア...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • OX-60A用マニホールドは、OX-35Aにも使用可能です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

OX-005AIA 解除

Loading...

 
カタログを表示

OX-005AIA の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
奥行(mm)
高さ(mm)
適合機種
幅(mm)
取付位置
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OX-005AIA

13.5
10
OX-005
30
ツール側
4570198795157
7.000
115-6580

1個

5,337( 5,871円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・多関節ロボット用ツールチェンジャーの増設エアーマニホールドです
・エアーチェッキ弁内蔵です

(i)ご注意

  • OX-60A用マニホールドは、OX-35Aにも使用可能です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OX用エアーオプションの型番OX-005AIAのページです。
型番OX-005AIAに関する仕様情報を記載しております。

OX用エアーオプションのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
OX-005AA
OX-20BA
OX-20BIA
OX-60AA
OX-60AIA
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
奥行(mm) 高さ(mm) 適合機種 幅(mm) 取付位置 JANコード 質量(g) トラスココード

6,687円

( 7,356円 )
1個 -

1日目

15.910OX-00530ロボット側457019879514012.000115-6579

6,802円

( 7,482円 )
1個 -

1日目

23.819OX-2080ロボット側457019879497676.000115-6581

6,982円

( 7,680円 )
1個 -

1日目

21.819OX-2080ツール側457019879498357.000115-6582

15,853円

( 17,438円 )
1個 -

1日目

3327.5OX-35/6071ロボット側4570198795195147.000115-6583

8,244円

( 9,068円 )
1個 -

1日目

25.627.5OX-35/6071ツール側457019879520180.000115-6584

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました