(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式ポータブルウォッシャー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式ポータブルウォッシャー

通常単価(税別)
24,750円
税込単価
27,225円

【特長】・コンパクトで持ち運びがラクです・電源や水道が無い場所でも使用すること...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    216
  • 高さ(mm):
    275
  • 幅(mm):
    316
  • JANコード:
    4967576672504
  • 質量(g):
    2400.0
  • トラスココード:
    565-8402
  • 材質1:
    ABS樹脂、ポリプロピレン
  • ホース長さ(m):
    3
  • 充電時間:
    約2時間
  • 水タンク容量(L):
    8
  • 電源:
    入力:単相100-240 50/60Hz 0.8A、出力:DC5V 3A
  • 吐出圧力(MPa):
    0.7
  • 吐出水量(L/min):
    3
  • 給水方式:
    タンク式

型番

JPW-T81-W-H 解除

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JPW-T81-W-H

1個

24,750( 27,225円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトで持ち運びがラクです
・電源や水道が無い場所でも使用することができる充電式ポータブルウォッシャーです
・充電式の為、延長コードを使用することなく、タンクに水を入れ本体に設置するだけで使用可能です
・掃除、洗車、レジャー、BBQなど、自宅や外出先で幅広く使用可能です
・小型ながらタンク容量が8Lと大容量で、連続使用可能時間も約24分と長く使えるので、様々な場所で使用できます
・3種類の吐出パターンを切り替え可能です
・場所や用途に合わせて、手元で簡単に切り替えできます
・タンク下の本体内にトリガーガンとホースが収納でき、気軽に持ち運べます
【用途】
・洗車、掃除、散水、レジャー等に
・工場や自宅、外出先で幅広く使用可能
【材質】
・ABS樹脂、ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ポータブルウォッシャーの型番JPW-T81-W-Hのページです。
型番JPW-T81-W-Hに関する仕様情報を記載しております。

充電式ポータブルウォッシャーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました