(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工事用充電LEDマルチライト 本体+マグネットベース+電池パック+充電器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EZ3720LA2S-B
工事用充電LEDマルチライト 本体+マグネットベース+電池パック+充電器 ショウメイヨウヒン

通常単価(税別)
37,900円
税込単価
41,690円

【特長】・7.2Vのお手軽サイズです・必要な所が自在に照らせるフレキシブルライ...

詳細情報を確認する

  • 電源(V):
    DC7.2
  • 質量(g):
    1230.0
  • 幅(mm):
    125
  • 奥行(mm):
    49
  • 光源色:
    昼光色
  • 照射角(°):
    開閉0~90°(7ポジション)、回転0~270°
  • 全長(mm):
    257
  • 最大点灯時間(h):
    2
  • 明るさ(lm):
    450

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EZ3720LA2S-B 解除

Loading...

【共通仕様】
・適合バッテリー:EZ9L21
・最大点灯時間:約2時間(強:明るさ100%)、約4時間(中:明るさ約50%)、約16時間(弱:明るさ約10%)
・点灯モード:明るさ3段階切替
・お知らせ機能:電池切れ、LED高温、電池高温
・7.2Vマルチライトの電池パック2個付、充電器付のお得なセット
・明るさ(lm):450
・幅(mm):125
・奥行(mm):49
・電源(V):DC7.2
・全長(mm):257
・最大点灯時間(h):2
・光源色:昼光色
・照射角(°):開閉0~90°(7ポジション)、回転0~270°
・明るさ(lx):900
・充電時間(分):実用(80%)約35分 フル約55分
・全光束(lm):450
 
商品情報を表示

EZ3720LA2S-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EZ3720LA2S-B

4549980231890
145-6917

1個

37,900( 41,690円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・7.2Vのお手軽サイズです
・必要な所が自在に照らせるフレキシブルライトです
・マグネットベース付きです
【用途】
・屋根裏、床下作業、車への荷物収納時の灯りなどに
・非常時のあかりとして
【材質】
・本体、マグネットベース、電池パック(EZ9L21)×2個、充電器EZ0L21。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工事用充電LEDマルチライト 本体+マグネットベース+電池パック+充電器の型番EZ3720LA2S-Bのページです。
型番EZ3720LA2S-Bに関する仕様情報を記載しております。

工事用充電LEDマルチライト 本体+マグネットベース+電池パック+充電器のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EZ3720LA2S-R
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

37,900円

( 41,690円 )
1個 -

1日目

4549980231906145-6921

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました