(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードレス投光器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

コードレス投光器

通常価格(税別)
18,900円 ~ 26,550円
税込価格
20,790円 ~ 29,205円

【特長】・最大1200ルーメンの明るさです・コネクト機能(Bluetooth)...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ポリアミド樹脂
  • 電圧(V):
    DC14.4/18
  • 保護等級:
    IP64

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
全長(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
奥行(mm)
高さ(mm)
最大点灯時間(h)
幅(mm)
明るさ(lm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
205
3165140901246
1500.0
168-5665
135
205
約130分(弱)、約80分(強)
215
1200(強)/800(弱)

1個

18,900( 20,790円 )

1日目

292
3165140978262
1600.0
168-5666
69
292
約95分(弱)、約40分(強)
187
2200(強)/950(弱)

1個

26,550( 29,205円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大1200ルーメンの明るさです
・コネクト機能(Bluetooth)によりスマホと繋げて機能設定、個体情報の確認が可能です
【材質】
・ポリアミド樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレス投光器のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト