(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

18VコードレスライトLED2200ルーメン+バッテリー充電器セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

18VコードレスライトLED2200ルーメン+バッテリー充電器セット

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
53,550円 36,247円
税込単価
58,905円 39,872円

【特長】・最大2200ルーメンの明るさ・スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設...

詳細情報を確認する

  • トラスココード:
    522-7328
  • 奥行(mm):
    295
  • 高さ(mm):
    140
  • 電圧(V):
    DC18、DC14.4(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
  • 幅(mm):
    190
  • 明るさ(lm):
    照度弱950/照度強2200
  • 質量(g):
    2200.0
  • 材質1:
    ポリアミド樹脂

型番

GLI18V-2200CSET 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GLI18V-2200CSET

1個

53,550円

36,247

( 39,872円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大2200ルーメンの明るさ
・スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON/OFF、照度調整2段階が可能
・IP64屋外使用可能
・6段階角度調節可能(30°間隔)
・ボッシュプロ用リチウムイオンバッテリー14.4V、18V両対応※ProCORE18V8.0、ProCORE18V12は使用できません
・電子セル保護システム(ECP機能)
【用途】
・屋内、屋外照明
【材質】
・ポリアミド樹脂
・本体
・5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個
・充電器(GAL1880CV)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18VコードレスライトLED2200ルーメン+バッテリー充電器セットの型番GLI18V-2200CSETのページです。
型番GLI18V-2200CSETに関する仕様情報を記載しております。

18VコードレスライトLED2200ルーメン+バッテリー充電器セットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました