(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PFAユニオンティ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NR1050-011
PFAユニオンティ ソウエキキキ

通常単価(税別)
6,200円
税込単価
6,820円

【特長】・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています・グルービングカ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    PFA/PTFE

型番

NR1050-011 解除

Loading...

型番 適合チューブ外径(mm)
NR1050-011 6
NR1050-012 8
NR1050-013 10
NR1050-014 12
NR1050-015 19
 
商品情報を表示

NR1050-011 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
適合チューブ外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NR1050-011

252-1371
4562305548107
30.000
6

1個

6,200( 6,820円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています
・グルービングカッター不要です
【用途】
・フッ素樹脂チューブの接続に使用します
【材質】
・PFA/PTFE

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PFAユニオンティの型番NR1050-011のページです。
型番NR1050-011に関する仕様情報を記載しております。

PFAユニオンティのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NR1050-012
NR1050-013
NR1050-014
NR1050-015
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード JANコード 質量(g) 適合チューブ外径(mm)

6,800円

( 7,480円 )
1個 -

4日目

252-1374456230554811440.0008

7,800円

( 8,580円 )
1個 -

4日目

252-1373456230554812150.00010

9,000円

( 9,900円 )
1個 -

4日目

252-1375456230554813860.00012

14,300円

( 15,730円 )
1個 -

4日目

252-1372456230554814570.00019

チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました