(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サニタリーヘルール×おねじジョイント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NR2119-001
サニタリーヘルール×おねじジョイント ソウエキキキ

通常単価(税別)
68,000円
税込単価
74,800円

【特長】・内側、外側ともビードのないシームレスなサニタリー仕様です・ヘルールの...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    フッ素樹脂(PFA)

型番

NR2119-001 解除

Loading...


使用例
 
商品情報を表示

NR2119-001 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
ねじサイズ
適合チューブ外径(JIS)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NR2119-001

250-4643
4589708462496
65.000
R3/8
1S

1個

68,000( 74,800円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内側、外側ともビードのないシームレスなサニタリー仕様です
・ヘルールの外装には強度UPの為、PEEK材を使用しております
【用途】
・食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に
【材質】
・フッ素樹脂(PFA)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サニタリーヘルール×おねじジョイントの型番NR2119-001のページです。
型番NR2119-001に関する仕様情報を記載しております。

サニタリーヘルール×おねじジョイントのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NR2119-002
NR2119-003
NR2119-004
NR2119-005
NR2119-006
NR2119-007
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード JANコード 質量(g) ねじサイズ 適合チューブ外径(JIS)

68,000円

( 74,800円 )
1個 -

4日目

250-4641458970846250265.000R1/21S

72,000円

( 79,200円 )
1個 -

4日目

250-4640458970846251965.000R3/41S

74,000円

( 81,400円 )
1個 -

4日目

250-4644458970846252675.000R11S

78,000円

( 85,800円 )
1個 -

4日目

250-46384589708462533115.000R1/21.5S

78,000円

( 85,800円 )
1個 -

4日目

250-46394589708462540125.000R3/41.5S

79,000円

( 86,900円 )
1個 -

4日目

250-46424589708462557135.000R11.5S

チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました