(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

VP300用ペーパーバッグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

VP300用ペーパーバッグ

通常単価(税別)
3,320円
税込単価
3,652円

【特長】・ニルフィスクVP300専用のペーパーバッグとなります

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    7319519628364
  • トラスココード:
    187-2648
  • 質量(g):
    520.000
  • 適合機種:
    VP300

型番

1408618000 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1408618000

1個

3,320( 3,652円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニルフィスクVP300専用のペーパーバッグとなります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VP300用ペーパーバッグの型番1408618000のページです。
型番1408618000に関する仕様情報を記載しております。

VP300用ペーパーバッグのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました