(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ほうきブラシ/まるブラシ(まとめ買い)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TPC-30724-4P
ほうきブラシ/まるブラシ(まとめ買い)【1~10個入り】 ソウジキ

通常単価(税別)
7,003円
税込単価
7,703円

【商品仕様】・4個入りのお買い得商品です・パイプ内径が32mm~38mmの乾式...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • パイプ内径32mm~38mm用です。
  • まるブラシ、すき間ノズル、2段式ロングノズルは、継手パイプ(TPC-30823かTPC-30824)を接続して延長管内径32mm~38mmのクリーナーに使用可能です。

型番

TPC-30724-4P 解除

Loading...

【商品仕様】
・TPC-30611-4P…ほうきブラシ
・TPC-30724-4P…まるブラシ
 
商品情報を表示

TPC-30724-4P の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
品名
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPC-30724-4P

まるブラシ
4550414308934
564-3153
260.000

4パック

10個入り

7,003( 7,703円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・4個入りのお買い得商品です
・パイプ内径が32mm~38mmの乾式クリーナーに取り付けできます

(i)ご注意

  • パイプ内径32mm~38mm用です。
  • まるブラシ、すき間ノズル、2段式ロングノズルは、継手パイプ(TPC-30823かTPC-30824)を接続して延長管内径32mm~38mmのクリーナーに使用可能です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ほうきブラシ/まるブラシ(まとめ買い)の型番TPC-30724-4Pのページです。
型番TPC-30724-4Pに関する仕様情報を記載しております。

ほうきブラシ/まるブラシ(まとめ買い)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TPC-30611-4P
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
品名 JANコード トラスココード 質量(g)

12,214円

( 13,435円 )
3個 -

1日目

ほうきブラシ4550414308927564-3150500

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました