(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

REDLITHIUM USB 充電式パーソナルライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

REDLITHIUM USB 充電式パーソナルライト

通常単価(税別)
10,800円
税込単価
11,880円

【特長】・付属のUSB Micro-BタイプのUSB端子で、充電可能(ACアダ...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4573592040182
  • 質量(g):
    110.0
  • トラスココード:
    521-4455
  • 色温度(K):
    4000

型番

L4-FL-301-JP 解除

Loading...

【商品仕様】
・点灯時間:高照度時2.5時間/445lm、低照度時12.5時間/100lm
・演色評価数(CRI):80
・入力電圧:DC5V(USB入力)
・USB端子:USB Micro-B
・定格電力:4.5W
・保護クラス:なし
・推奨動作温度:-18℃±50℃
・推奨充電温度:+5℃±40℃
・適合するバッテリーの型式:L4Bバッテリー
・幅(mm):31
・奥行(mm):35
・高さ(mm):150.2
・色温度(K):4000
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L4-FL-301-JP

1個

10,800( 11,880円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・付属のUSB Micro-BタイプのUSB端子で、充電可能(ACアダブター無し)です
【用途】
・周囲や作業場を照らすことができる照明器具として設計されています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

REDLITHIUM USB 充電式パーソナルライトの型番L4-FL-301-JPのページです。
型番L4-FL-301-JPに関する仕様情報を記載しております。

REDLITHIUM USB 充電式パーソナルライトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました