(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタンダードロッカー 2人用ワイド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WL27W
スタンダードロッカー 2人用ワイド ホカンコ

通常単価(税別)
42,034円
税込単価
46,237円

【商品仕様】・スタンダードロッカー 2人用ワイド オフホワイト・WL27W…鍵...

詳細情報を確認する

  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 質量(g):
    42000.0
  • 材質1:
    スチール(メラミン焼付塗装)

Loading...

 
カタログを表示

WL27W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
WL27W

WL27W

4550414268740
561-6262

1個

42,034( 46,237円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・スタンダードロッカー 2人用ワイド オフホワイト
・WL27W…鍵タイプ:シリンダ錠
・WKL27W…鍵タイプ:ダイヤル錠

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンダードロッカー 2人用ワイドの型番WL27Wのページです。
型番WL27Wに関する仕様情報を記載しております。

スタンダードロッカー 2人用ワイドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WKL27W
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

46,714円

( 51,385円 )
1個 -

8日目

4550414268757561-9429

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました