(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

投光器 LEDサニーライトエコ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LED30BZ
投光器 LEDサニーライトエコ トウコウキ

通常単価(税別)
18,650円
税込単価
20,515円

【商品仕様】・紫外線が発生せず、虫類が寄りにくい為、作業場でのライトアップなど...

詳細情報を確認する

  • 色温度(K):
    6500
  • 材質1:
    本体:アルミダイカスト
  • 材質2:
    ガラス:強化ガラス

(i)ご注意

  • 本製品は防雨型です。
  • 絶対に水中では使用しないで下さい。
  • 発電機で使用する場合はインバーター式を使用して下さい。
  • 濡れた手で触れないで下さい。
  • 本製品は仮設用です。

型番

LED30BZ 解除

Loading...

【商品仕様】
・LED30BZ…明るさ2400lm(強)
・LED30WZ…明るさ2700lm(強)
・LED50WZ…明るさ4500lm(強)
・LED100WZ…明るさ9000lm(強)
 
商品情報を表示

LED30BZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
本体寸法(mm)幅×奥行×高さ
コード長さ(m)
消費電力(W)
全光束(lm)
電源(V)(50/60Hz)
標準消費電力料金
明るさ(lm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
LED30BZ

LED30BZ

252×143×329
-
30
2400
-
0.81円/h
-
4571136832040
2200.0
198-6765
バッテリーパック:樹脂

1個

18,650( 20,515円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・紫外線が発生せず、虫類が寄りにくい為、作業場でのライトアップなどに最適です
【用途】
・建築現場や農作業、展示会イベントやアウトドアなどの幅広い光源に

(i)ご注意

  • 本製品は防雨型です。
  • 絶対に水中では使用しないで下さい。
  • 発電機で使用する場合はインバーター式を使用して下さい。
  • 濡れた手で触れないで下さい。
  • 本製品は仮設用です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

投光器 LEDサニーライトエコの型番LED30BZのページです。
型番LED30BZに関する仕様情報を記載しております。

投光器 LEDサニーライトエコのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LED100WZ
LED30WZ
LED50WZ
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体寸法(mm)幅×奥行×高さ コード長さ(m) 消費電力(W) 全光束(lm) 電源(V)(50/60Hz) 標準消費電力料金 明るさ(lm) JANコード 質量(g) トラスココード 材質3

21,815円

( 23,997円 )
1個 -

1日目

360×181×4333100-1002.7円/h900045711368320714000.0198-8238スタンドフレーム:鉄

11,303円

( 12,433円 )
1個 -

1日目

286×175×280330-1000.81円/h270045711368320571700.0198-8240スタンドフレーム:鉄

13,789円

( 15,168円 )
1個 -

1日目

317×180×300350-1001.35円/h450045711368320642000.0198-8237スタンドフレーム:鉄

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました