(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDスティックライト充電式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LWS-200SB-CH
LEDスティックライト充電式 ショウメイヨウヒン

通常単価(税別)
6,534円
税込単価
7,187円

【特長】・携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトで、充電器が付属され...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    充電式
  • 奥行(mm):
    65
  • 光源色:
    昼白色
  • 幅(mm):
    50
  • 材質1:
    ポリカーボネート、ナイロン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

LWS-200SB-CH 解除

Loading...

 
カタログを表示

LWS-200SB-CH の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
高さ(mm)
充電時間
明るさ(lm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LWS-200SB-CH

4967576381000
167-4380
300.000
355
約1時間30分
200

1個

6,534( 7,187円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトで、充電器が付属されています
・充電式バッテリーを採用しているので、電池などを変えずに使用できとても経済的です
・360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です
・明るさ調節は100%点灯、50%点灯の2段階です
・鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付きです
【材質】
・ポリカーボネート、ナイロン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDスティックライト充電式の型番LWS-200SB-CHのページです。
型番LWS-200SB-CHに関する仕様情報を記載しております。

LEDスティックライト充電式のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LWS-300SB-CH
LWS-500SB-CH
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 高さ(mm) 充電時間 明るさ(lm)

6,930円

( 7,623円 )
1個 -

1日目

4967576381017167-4324300.000355約1時間30分300

9,800円

( 10,780円 )
1個 -

1日目

4967576381024167-4365350.000405約3時間500

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました