(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KRS-HQM
ハンディサポートジャッキ "雷靭具(R)" 上部ワークサポート クランピングパーツ(ネジコモノ)

通常単価(税別)
6,399円
税込単価
7,039円
  • 外径(mm):
    42
  • 上面径(mm):
    42
  • 耐荷重(kN):
    9.81
  • 高さ精度(mm):
    ±0.2
  • 質量(g):
    130.0

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

KRS-HQM 解除

Loading...

 
カタログを表示

KRS-HQM の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KRS-HQM

4544554273542
166-1699

1個

6,399( 7,039円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディサポートジャッキ "雷靭具(R)" 上部ワークサポートの型番KRS-HQMのページです。
型番KRS-HQMに関する仕様情報を記載しております。

ハンディサポートジャッキ "雷靭具(R)" 上部ワークサポートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KRS-HVM
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

10,300円

( 11,330円 )
1個 -

1日目

4544554273559166-1697

油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました