(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワグナー XVLP(フレキシオPRO)用アクセサリー アタッチメント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2321877
ワグナー XVLP(フレキシオPRO)用アクセサリー アタッチメント トソウヨウヒン

通常単価(税別)
20,250円
税込単価
22,275円

【特長】・エアー量のスムーズな調整、吐出量の調整が可能です

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

2321877 解除

Loading...

 
カタログを表示

2321877 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2321877

4989008500780
500.000
202-9545

1個

20,250( 22,275円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアー量のスムーズな調整、吐出量の調整が可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワグナー XVLP(フレキシオPRO)用アクセサリー アタッチメントの型番2321877のページです。
型番2321877に関する仕様情報を記載しております。

ワグナー XVLP(フレキシオPRO)用アクセサリー アタッチメントのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
2321879
2321880
2350692
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード 質量(g) トラスココード

20,250円

( 22,275円 )
1個 -

4日目

4989008500797500.000201-2331

20,250円

( 22,275円 )
1個 -

1日目

4989008500803500.000202-9577

9,094円

( 10,003円 )
1個 -

1日目

4989008500810300.000200-9162

自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました