(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

業務用コードレスアップライト掃除機 ローム13用オプションパーツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TC20100
業務用コードレスアップライト掃除機 ローム13用オプションパーツ【1~10個入り】 ソウジキ

通常単価(税別)
6,083円
税込単価
6,691円

【商品仕様】・ルネードローム13用のオプションパーツです・TC20100…HE...

詳細情報を確認する

  • 適合機種:
    TC10100

型番

TC20100 解除

Loading...

【商品仕様】
・適合機種:TC10100
・TC20100…HEPAフィルターで微小なチリやほこりもしっかり捕集します
・TC20101…緑と赤のインジケーターで充電具合を確かめることができます
・TC20141…トルネードローム13用ブラシローラーです
 
商品情報を表示

TC20100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
品名
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
TC20100

TC20100

HEPAフィルターバッグ(10枚入)
4580280083512
730.000
342-0299

1パック

10個入り

6,083( 6,691円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ルネードローム13用のオプションパーツです
・TC20100…HEPAフィルターで微小なチリやほこりもしっかり捕集します
・TC20101…緑と赤のインジケーターで充電具合を確かめることができます
・TC20141…トルネードローム13用ブラシローラーです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用コードレスアップライト掃除機 ローム13用オプションパーツの型番TC20100のページです。
型番TC20100に関する仕様情報を記載しております。

業務用コードレスアップライト掃除機 ローム13用オプションパーツのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TC20101
TC20141
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
品名 JANコード 質量(g) トラスココード

41,926円

( 46,119円 )
1個 -

4日目

バッテリー4580280083529872.000342-0301

11,445円

( 12,590円 )
1個 -

4日目

ブラシローラー4580280083741449.000344-1591

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました