(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDケイ・ライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LWA-50K
LEDケイ・ライト トウコウキ

通常単価(税別)
22,500円
税込単価
24,750円

【特長】・防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です・防雨型2P/2P...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    2700.0
  • コード長さ(m):
    5
  • 奥行(mm):
    200
  • 高さ(mm):
    445
  • 最大口開き(mm):
    75
  • 電源(V):
    100
  • 幅(mm):
    236
  • 材質1:
    前面カバー:ABS/背面カバー:アルミニュウム合金/スタンド・接手:銅製
  • 電線長さ(m):
    5
  • 三脚取付穴径:
    φ20
  • 消費電力(W):
    50
  • 消費電力(W)100V:
    50
  • 電線仕様:
    VCT1.25

(i)ご注意

  • 入力電圧は安定した電源を使用すること。
  • 発電機を使用する場合はインバーター式を使用すること。
  • 電線を油脂、アルコール、溶剤、薬品等に触れさせない。
  • 吊り下げて使用する場合は、付属の落下防止用ワイヤーで落下防止の処置を図ること。
  • 強風時は、使用を中止すること。

型番

LWA-50K 解除

Loading...

 
カタログを表示

LWA-50K の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
タイプ
配光角度
照射角(°)
充電時間(時間)
点灯時間
明るさ(lm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LWA-50K

4930510351483
585-8541
-
120
120
-
-
5500

1個

22,500( 24,750円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です
・防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでも隙間なく接続できます
・床置きはもちろん、フック取り付け、バイス取り付けが可能です
・吊り下げフック、バイス(V-3(GL))、ライトを全周保護する耐衝撃プロテクターを標準装備
【用途】
・自動車整備、作業場や倉庫での作業用照明、建設・建築(内装)工事などに
【材質】
・前面カバー:ABS/背面カバー:アルミニュウム合金/スタンド・接手:銅製

(i)ご注意

  • 入力電圧は安定した電源を使用すること。
  • 発電機を使用する場合はインバーター式を使用すること。
  • 電線を油脂、アルコール、溶剤、薬品等に触れさせない。
  • 吊り下げて使用する場合は、付属の落下防止用ワイヤーで落下防止の処置を図ること。
  • 強風時は、使用を中止すること。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDケイ・ライトの型番LWA-50Kのページです。
型番LWA-50Kに関する仕様情報を記載しております。

LEDケイ・ライトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LWA-50KHB
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード タイプ 配光角度 照射角(°) 充電時間(時間) 点灯時間 明るさ(lm)

33,000円

( 36,300円 )
1個 -

2日目

4930510351490593-3596ハイブリッドタイプ(AC・バッテリー点灯)--106hAC時全光束5500/バッテリー時全光束2000

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました