(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アプロスA4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アプロスA4

通常単価(税別)
3,635円
税込単価
3,999円

【特長】・A4用紙や文具小物の整理にぴったりです・一目で中身がわかるクリア引出...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4528302140515
  • 引出し色:
    スモークブラウン
  • 質量(g):
    1800.0
  • トラスココード:
    250-0253
  • 材質1:
    本体・キャスター:ポリプロピレン
  • 材質2:
    引出し:ポリスチレン
  • キャスター:
    無し
  • 引出し耐荷重(kg):
    1
  • 奥行(mm):
    316
  • 間口(mm):
    223
  • 高さ(mm):
    39(浅)、 78(深)
  • 色:
    アイボリー

(i)ご注意

  • キャスター取り付け後、取り外し不可です。

型番

APLOSA4ASA3FUKA1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

APLOSA4ASA3FUKA1

1個

3,635( 3,999円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・A4用紙や文具小物の整理にぴったりです
・一目で中身がわかるクリア引出しです
・中身の分類に便利なインデックスシール付きです
・完成品です
・実用性とインテリア性を兼ね備えたハイセンスラックです
【用途】
・用紙・小物の保管に
【材質】
・本体・キャスター:ポリプロピレン
・引出し:ポリスチレン

(i)ご注意

  • キャスター取り付け後、取り外し不可です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アプロスA4の型番APLOSA4ASA3FUKA1のページです。
型番APLOSA4ASA3FUKA1に関する仕様情報を記載しております。

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました