(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDシームレス照明

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TLSML900NA35F
LEDシームレス照明 ショウメイヨウヒン

通常単価(税別)
9,000円
税込単価
9,900円

【特長】・軽量のため、様々な場所で使用できます・連結部は外付けになっているため...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    34.5
  • 幅(mm):
    25
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 材質1:
    本体:A6063
  • 材質2:
    カバー:PC

(i)ご注意

  • 入力電圧範囲で使用してください。 ●直射日光・塩害・腐食ガスの影響を受ける場所では使用しないでください。 ●水に濡らさないでください。
  • 連結してご使用の場合は、全長10m以内、末端製品にエンドキャップを設置してください。
  • 製品1本につき取付けクリップは2個ご使用ください。
  • 壁面に縦方向に取付けないでください。器具落下・破損の原因になります。
  • 製品と製品の接続は、確実に奥まで差し込んでください。不完全の場合は、火災・感電・故障の原因になります。

型番

TLSML900NA35F 解除

Loading...

 
カタログを表示

TLSML900NA35F の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
光源色
カラー
消費電力(W)
消費電力(W)100V
長さ(mm)
明るさ(lm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TLSML900NA35F

本体:白
200-3322
温白色
3500K
15.6
15.6
900
1688
240.000

1個

9,000( 9,900円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量のため、様々な場所で使用できます
・連結部は外付けになっているため、施工が容易です
・日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です
・取付クリップは確実に取付けてください
・最大10mまで連結可能です
【用途】
・T5管置き換えに
・間接照明
・棚下照明に
・ベースライト
・天井照明に
【材質】
・本体:A6063
・カバー:PC

(i)ご注意

  • 入力電圧範囲で使用してください。 ●直射日光・塩害・腐食ガスの影響を受ける場所では使用しないでください。 ●水に濡らさないでください。
  • 連結してご使用の場合は、全長10m以内、末端製品にエンドキャップを設置してください。
  • 製品1本につき取付けクリップは2個ご使用ください。
  • 壁面に縦方向に取付けないでください。器具落下・破損の原因になります。
  • 製品と製品の接続は、確実に奥まで差し込んでください。不完全の場合は、火災・感電・故障の原因になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDシームレス照明の型番TLSML900NA35Fのページです。
型番TLSML900NA35Fに関する仕様情報を記載しております。

LEDシームレス照明のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TLSML1200NA30F
TLSML1200NA35F
TLSML300NA30F
TLSML300NA35F
TLSML300NA65F
TLSML600NA30F
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 光源色 カラー 消費電力(W) 消費電力(W)100V 長さ(mm) 明るさ(lm) 質量(g)

11,050円

( 12,155円 )
1個 -

4日目

本体:白200-3308電球色3000K212112002250300.000

11,050円

( 12,155円 )
1個 -

4日目

本体:白200-3315温白色3500K212112002250300.000

6,200円

( 6,820円 )
1個 -

4日目

本体:白200-3294電球色3000K5.55.5300563120.000

6,200円

( 6,820円 )
1個 -

4日目

本体:白200-3328温白色3500K5.55.5300563120.000

6,571円

( 7,228円 )
1個 -

1日目

本体:白244-1968昼光色6500K5.55.5300638120.000

8,000円

( 8,800円 )
1個 -

1日目

3000K200-3296電球色3000K10.510.56001125185.000

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました