(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

たびぐつ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

たびぐつ

通常価格(税別)
2,966円
税込価格
3,263円

【特長】・カカトに衝撃吸収ゴムを使用し、疲れにくい仕様です【用途】・軽作業・引...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    甲被:綿
  • 材質2:
    靴底:ゴム
  • 色:

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
寸法(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4932807000388
161-5799
400.000
23.0

1個

2,966( 3,263円 )

1日目

4932807000395
162-6812
415
23.5

1個

2,966( 3,263円 )

1日目

4932807000401
162-5205
430.000
24.0

1個

2,966( 3,263円 )

1日目

4932807000449
162-6766
490.000
26.0

1個

2,966( 3,263円 )

1日目

4932807000456
162-6849
505.000
26.5

1個

2,966( 3,263円 )

1日目

4932807000463
162-5211
515.000
27.0

1個

2,966( 3,263円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カカトに衝撃吸収ゴムを使用し、疲れにくい仕様です
【用途】
・軽作業
・引越業
・内装業
【材質】
・甲被:綿
・靴底:ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト