(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハードラインスプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:00001-12130
ハードラインスプレー ユカ・ロメンヨウトリョウ

通常単価(税別)
1,154円
税込単価
1,269円

【用途】・アスファルトやコンクリート路面の線引きに・駐車場、倉庫、工場、マンシ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本製品はハードラインスプレーEasy用のスプレーライナーです。他社類似製品との互換性はお客様自身でご確認ください。
  • 専用ライナーの角度で線幅が変わります。
  • 施工者の身長や腕の長さにより、適正角度が変わりますので事前に試し吹きを行ってください。
  • ライナーに缶をセットする際、先端を覗き込まないよう注意してください。

型番

00001-12130 解除

Loading...

 
カタログを表示

00001-12130 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
塗り重ね可能時間
指触乾燥時間
塗り重ね回数
塗布面積([[M2]])
質量(g)
材質1
容量(L)
乾燥時間
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

00001-12130

4971544121307
627-7065
夏期10~20分、冬期30~40分
夏期10~20分、冬期30~40分
1
6.5~8(ラインで65~80m)
470.0
合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
0.4
夏期10~20分、冬期30~40分

1個

1,154( 1,269円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・アスファルトやコンクリート路面の線引きに
・駐車場、倉庫、工場、マンション等のメンテナンスに

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本製品はハードラインスプレーEasy用のスプレーライナーです。他社類似製品との互換性はお客様自身でご確認ください。
  • 専用ライナーの角度で線幅が変わります。
  • 施工者の身長や腕の長さにより、適正角度が変わりますので事前に試し吹きを行ってください。
  • ライナーに缶をセットする際、先端を覗き込まないよう注意してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハードラインスプレーの型番00001-12130のページです。
型番00001-12130に関する仕様情報を記載しております。

ハードラインスプレーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
00001-12129
00001-12131
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 塗り重ね可能時間 指触乾燥時間 塗り重ね回数 塗布面積([[M2]]) 質量(g) 材質1 容量(L) 乾燥時間

5,859円

( 6,445円 )
1個 -

4日目

4971544121291627-7066----720.0本体:ポリプロピレン、金属支柱:アルミ、車軸・ワイヤー:鉄--

1,154円

( 1,269円 )
1個 -

4日目

4971544121314627-7064夏期10~20分、冬期30~40分夏期10~20分、冬期30~40分16.5~8(ラインで65~80m)460.0合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤0.4夏期10~20分、冬期30~40分

床・路面用塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました