(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防炎抗ウイルス抗菌透明間仕切り(レール)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

防炎抗ウイルス抗菌透明間仕切り(レール)

通常単価(税別)
3,265円
税込単価
3,592円

【特長】・防炎・抗ウイルス・抗菌効果のあるレールタイプの透明シールド材です・飛...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4977932249530
  • 質量(g):
    750.000
  • トラスココード:
    244-7830
  • 材質1:
    「本体:塩化ビニル樹脂 レール:塩化ビニル樹脂 フック:ポリプロピレン」
  • タイプ:
    間仕切り
  • 厚さ(mm):
    0.2
  • 色:
    透明
  • 耐熱温度(℃):
    60℃
  • 長さ(m):
    1.8
  • 幅(mm):
    1000

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

JANコード4977932249530質量(g)750.000
トラスココード244-7830材質1「本体:塩化ビニル樹脂 レール:塩化ビニル樹脂 フック:ポリプロピレン」
タイプ間仕切り厚さ(mm)0.2
透明耐熱温度(℃)60℃
長さ(m)1.8幅(mm)1000

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VBTS-1018

1個

3,265( 3,592円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防炎・抗ウイルス・抗菌効果のあるレールタイプの透明シールド材です
・飛沫防止対策用の商品です
【用途】
・事務所の受付や部屋の間仕切り等で飛沫防止対策として
【材質】
・本体:塩化ビニル樹脂 レール:塩化ビニル樹脂 フック:ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防炎抗ウイルス抗菌透明間仕切り(レール)の型番VBTS-1018のページです。
型番VBTS-1018に関する仕様情報を記載しております。

防炎抗ウイルス抗菌透明間仕切り(レール)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト