(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

不織布保護ツナギ服"クリーンガードA40"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:68713-1P
不織布保護ツナギ服"クリーンガードA40" ホゴフク・ツカイステホゴフク

通常単価(税別)
1,236円
税込単価
1,360円

【特長】・油やペンキ、薬液が浸透しないバリア性のある不織布製ツナギ服です・強度...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)不織布/通気性ポリエチレン(PE)フィルム
  • 色:
    ホワイト
  • タイプ:
    つなぎ服

(i)ご注意

  • 毒性の高い化学物質、または危険な化学物質、化学物質の蒸気やガスのある所、直火や火花、表面が高温となる所でのご使用は避けてください。
  • (約120℃で溶け出します)
  • 靴は別売です。

型番

68713-1P 解除

Loading...

 
カタログを表示

68713-1P の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
適合身長(cm)
適合胸囲(cm)
ウエスト(cm)
適合股下(cm)
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

68713-1P

0036000097917
583-4428
230.000
170~176
104~112
約86
約77
M

1個

1,236( 1,360円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・油やペンキ、薬液が浸透しないバリア性のある不織布製ツナギ服です
・強度があり、液体バリア性に優れたポリプロピレン不織布と、通気性がありバリア性が高いポリエチレンフィルムの2層構造です
【用途】
・塗料など洗っても落ちない汚れの防止に
【材質】
・ポリプロピレン(PP)不織布/通気性ポリエチレン(PE)フィルム

(i)ご注意

  • 毒性の高い化学物質、または危険な化学物質、化学物質の蒸気やガスのある所、直火や火花、表面が高温となる所でのご使用は避けてください。
  • (約120℃で溶け出します)
  • 靴は別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

不織布保護ツナギ服"クリーンガードA40"の型番68713-1Pのページです。
型番68713-1Pに関する仕様情報を記載しております。

不織布保護ツナギ服"クリーンガードA40"のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
68723-1P
68733-1P
68743-1P
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 適合身長(cm) 適合胸囲(cm) ウエスト(cm) 適合股下(cm) サイズ

1,236円

( 1,360円 )
1個 -

7日目

0036000097924583-4427250.000176~182112~120約94約78L

1,236円

( 1,360円 )
1個 -

7日目

0036000097931583-4432260.000182~188120~128約100約81XL

1,236円

( 1,360円 )
1個 -

7日目

0036000097948583-4426290.000188~194128~136約104約83XXL

保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました