(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高耐久スポンジシート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EVS-56
高耐久スポンジシート ジッケンヨウソザイ・シート・パッキン

通常単価(税別)
1,123円
税込単価
1,235円

【特長】・高弾力性・高反発力・高グリップ力【用途】・クッション材、すべり止め、...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    高弾性架橋ポリオレフィンフォーム

Loading...

 
カタログを表示

EVS-56 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
長さ(m)
幅(mm)
厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EVS-56

531-5957
4903757329621
165.000
400
400
10

1個

1,123( 1,235円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高弾力性・高反発力・高グリップ力
【用途】
・クッション材、すべり止め、保護材、防振、防音、断熱材に
【材質】
・高弾性架橋ポリオレフィンフォーム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高耐久スポンジシートの型番EVS-56のページです。
型番EVS-56に関する仕様情報を記載しております。

高耐久スポンジシートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EVS-53
EVS-54
EVS-57
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード JANコード 質量(g) 長さ(m) 幅(mm) 厚さ(mm)

1,163円

( 1,279円 )
1個 -

11日目

531-59074903757328846200.00050050010

2,306円

( 2,537円 )
1個 -

11日目

531-89524903757328853400.000100050010

2,347円

( 2,582円 )
1個 -

11日目

531-58934903757329638343.00040040020

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました