(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニルーター用ロールペーパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:26989
ミニルーター用ロールペーパー【6個入り】 デンドウコウグ

通常単価(税別)
2,380円
税込単価
2,618円

【用途】・木工、金工の研磨、仕上げに【特長】・80番、120番ヤスリペーパー

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    80番、120番ヤスリペーパー
  • シャフト径(mm):
    3.0
  • 形状:

Loading...

 
カタログを表示

26989 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
シャフト
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

26989

4952989269892
2.000
251-5844
なし

1パック

6個入り

2,380( 2,618円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・木工、金工の研磨、仕上げに
【特長】
・80番、120番ヤスリペーパー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニルーター用ロールペーパーの型番26989のページです。
型番26989に関する仕様情報を記載しております。

ミニルーター用ロールペーパーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
26987
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード 質量(g) トラスココード シャフト

2,856円

( 3,142円 )

6個入り

1パック -

1日目

49529892698784.000251-5835

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました