(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FCPEV-SCU0.9X3PX100M
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S【100個入り】 デンセン

着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S FCPEV-SCU0.9X3PX100M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
52,750円
税込単価
58,025円

【特長】・全線心の絶縁体に着色しているので、配線接続作業が容易になります・ツイ...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 全長(m):
    100

型番

FCPEV-SCU0.9X3PX100M 解除

Loading...

FCPEV-SCU0.9X3PX100M の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外径寸法(mm)
芯数
絶縁体厚さ(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FCPEV-SCU0.9X3PX100M

9.1
10
0.23
8400.0
607-8238

1パック

100個入り

52,750( 58,025円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全線心の絶縁体に着色しているので、配線接続作業が容易になります
・ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています
【用途】
・構内通信回線用。電話回線、計装・制御回線など、幅広く使用できます

FCPEV-SCU0.9X3PX100Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-Sの型番FCPEV-SCU0.9X3PX100Mのページです。
型番FCPEV-SCU0.9X3PX100Mに関する仕様情報を記載しております。

着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-Sのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FCPEV-SCU0.65X10PX100M
FCPEV-SCU0.65X5PX100M
FCPEV-SCU1.2X3PX100M
FCPEV-SSB-0.9X1PX100M
FCPEV-SSB-0.9X2PX100M
FCPEV-SSB0.65X1PX100M
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径寸法(mm) 芯数 絶縁体厚さ(mm) 質量(g) トラスココード

56,000円

( 61,600円 )

100個入り

1パック -

5日目

9.0200.1812500.0608-1343

34,000円

( 37,400円 )

100個入り

1パック -

5日目

7.6100.188000.0607-9780

56,000円

( 61,600円 )

100個入り

1パック -

5日目

10.061.814000.0607-9795

24,875円

( 27,363円 )

100個入り

1パック -

5日目

5.220.234300.0608-1345

33,375円

( 36,713円 )

100個入り

1パック -

5日目

6.340.236300.0608-1360

18,500円

( 20,350円 )

100個入り

1パック -

5日目

4.720.183400.0607-9807

電力ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました