(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンセント式呼び出しチャイムセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンセント式呼び出しチャイムセット

通常単価(税別)
5,648円
税込単価
6,213円

【特長】・押しボタンを押すと、離れた場所にある受信機が光やチャイム音でお知らせ...

詳細情報を確認する

  • 消費電力(W):
    待機時1以下/動作時2
  • 保護等級:
    IP56相当(送信機)
  • チャイム種類:
    押しボタンセット
  • JANコード:
    4943125710750
  • 質量(g):
    127.000
  • トラスココード:
    382-8892
  • 材質1:
    ABS樹脂

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XP210B

1個

5,648( 6,213円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・押しボタンを押すと、離れた場所にある受信機が光やチャイム音でお知らせします
・受信機はコンセント式なので、電池切れの心配がありません
・押しボタン送信機は防雨形なので屋外やお風呂場でも使用できます(防水ではありません)
・屋外の障害物のない場所で最大150mまで届きます(建物の中では電波到達距離は短くなります)
・受信音はチャイムや音声、メロディ・アラームなど64種類から選べます
・受信ライトはナイトライトとして9種類のLED色から光を選べます
・ワイヤレスなので配線不要で取り付け簡単です
・電波は256通りのiDで混信がしにくくなっています
・受信機はナイトライトの機能もありますので、夜間に便利です
【材質】
・ABS樹脂
・受信機1個、送信機1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンセント式呼び出しチャイムセットの型番XP210Bのページです。
型番XP210Bに関する仕様情報を記載しております。

コンセント式呼び出しチャイムセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電話・FAX・コピー機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました