(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリンダー錠タイプワイヤーロック Nanoスロット対応

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シリンダー錠タイプワイヤーロック Nanoスロット対応

通常単価(税別)
9,044円
税込単価
9,948円

【特長】・Nanoスロット対応のシリンダー錠タイプのセキュリティロックです・パ...

詳細情報を確認する

  • ワイヤ寸法(mm)長さ:
    2000
  • JANコード:
    4950190380405
  • 質量(g):
    110.000
  • トラスココード:
    452-0868
  • ワイヤ寸法(mm)太さ:
    4.5
  • 適合セキュリティスロットサイズ(mm):
    2.5×6

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BLC09M

1個

9,044( 9,948円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Nanoスロット対応のシリンダー錠タイプのセキュリティロックです
・パソコンや液晶モニターなどを盗難から守ります
・径約11mmの小型シリンダー錠です
・簡単に施錠できるワンプッシュタイプです
・360度回転機構、90度首振り機構でワイヤーの取り回しがしやすいです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリンダー錠タイプワイヤーロック Nanoスロット対応の型番BLC09Mのページです。
型番BLC09Mに関する仕様情報を記載しております。

シリンダー錠タイプワイヤーロック Nanoスロット対応のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ねじ締り錠・補助錠・特殊錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました