(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

接触冷感ロングタイツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:5681505011
接触冷感ロングタイツ ボウカンギ

通常単価(税別)
1,142円
税込単価
1,256円

【特長】・汗をかきやすい夏場に最適なインナーです・インナーに【材質】・ポリエス...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    タイツ
  • 色:
    ブラック
  • 質量(g):
    110.000
  • 材質1:
    ポリエステル90%
  • 材質2:
    ポリウレタン10%
  • 材質3:
    メッシュ部分:ポリエステル88%、ウレタン12%

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

5681505011 解除

Loading...

 
カタログを表示

5681505011 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ウエスト(cm)
サイズ
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5681505011

100~108
3L
4930469620708
624-6118

1個

1,142( 1,256円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汗をかきやすい夏場に最適なインナーです
・インナーに
【材質】
・ポリエステル90%
・ポリウレタン10%
・メッシュ部分:ポリエステル88%、ウレタン12%

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

接触冷感ロングタイツの型番5681505011のページです。
型番5681505011に関する仕様情報を記載しております。

接触冷感ロングタイツのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
5681504011
5681506011
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ウエスト(cm) サイズ JANコード トラスココード

1,142円

( 1,256円 )
1個 -

5日目

92~100LL4930469620692624-6120

1,142円

( 1,256円 )
1個 -

5日目

108~1164L4930469620715624-6110

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました