(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペーパータオル クリア シングル 手のひらサイズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:21001070
ペーパータオル クリア シングル 手のひらサイズ【20~35個入り】 カミウエス(シートタイプ)

通常単価(税別)
4,396円
税込単価
4,836円

【特長】・無駄のない環境に優しい新サイズです・たっぷり300枚入りです・使いや...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    リサイクルパルプ
  • 袋入数(枚):
    300

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

21001070 解除

Loading...

カタログを表示

21001070の仕様・寸法情報

トラスココード601-9940JANコード4902011112726
質量(g)7300.0材質1リサイクルパルプ
ケース入数300枚×20パックシートサイズ(mm)230×180
袋入数(枚)300 - -

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
ケース入数
シートサイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

21001070

601-9940
4902011112726
7300.0
300枚×20パック
230×180

1パック

20個入り

4,396( 4,836円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・無駄のない環境に優しい新サイズです
・たっぷり300枚入りです
・使いやすい手のひらサイズです
・ゴミの減量化(事業系ゴミ処理費用※の削減に貢献)※処分費用+収集運搬費
・省スペース化
【用途】
・手拭き
【材質】
・リサイクルパルプ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペーパータオル クリア シングル 手のひらサイズの型番21001070のページです。
型番21001070に関する仕様情報を記載しております。

ペーパータオル クリア シングル 手のひらサイズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
21001071
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード JANコード 質量(g) ケース入数 シートサイズ(mm)

6,080円

( 6,688円 )

35個入り

1パック -

7日目

601-994149020111127339400300枚×35パック170×180
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード JANコード 質量(g) ケース入数 シートサイズ(mm)

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト